Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le couplemètre dynamique CD1110, mesure de très faibles couples. Les butées mécaniques intégrées, acceptant des surcharges jusqu’à 10 fois l’étendue de mesure, protègent le capteur efficacement contre tout risque de dégradation lors de son installation ou son utilisation.

Ce couplemètre utilise un collecteur tournant permettant de travailler à une vitesse de rotation jusqu’à 2000 tours par minute.
L’option sortie analogique haut niveau A1 ou A2, intégrée aux capteurs confère à ces modèles une grande polyvalence et facilité d’utilisation.
Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Raccordement mécanique par arbre claveté
  • Étendues de mesure allant de ±0,05 à ±2 Nm (±0,04 à ± 1,6 lbf.ft)
  • Butées mécaniques intégrées
  • Axe en aluminium
  • Sortie par presse étoupe ou connecteur
  • Version haut niveau (amplificateur intégré) en option
  • Sécurité contre les surcharges
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple dynamique

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) .05 – 2

  • Plage à pleine échelle (lbf) .04 – 1.6

  • Tension d'alimentation (VDC) 10, 15, 10 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,25

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) 2000

  • Type de signal de sortie  ± 2 mV/V, ± 2 V, ± 5 V

Autre

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue