Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le couplemètre CD1140 utilise une technologie inductive sans contact permettant l'alimentation du pont de jauge et la mesure du couple. Cette technologie réduit considérablement le taux d’usure du couplemètre, qui ne nécessite plus de maintenance.
Une sortie analogique calibrée ±10V intégrée lui confère une grande polyvalence et facilité d’utilisation. 
En option, le couplemètre peut indiquer une mesure de position angulaire (360 points/tour) ou la vitesse angulaire (60 pulsations/tour).
Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Transmission sans contact
  • Reprise d’effort par arbre claveté
  • Étendue de mesure allant de ±0,02 à ±20 000 Nm (±0,015 à ±16 000 lbf.ft)
  • Version en acier inoxydable ou aluminium
  • Amplificateur intégré
  • Haute précision
  • Très faible moment d’inertie
  • Petite silhouette
  • Détection de la position angulaire ou de la vitesse angulaire (en option)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple sans contact

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) .02 – 20000

  • Plage à pleine échelle (lbf) .015 – 16000

  • Tension d'alimentation (VDC) 12

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,1

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) 4000 – 20000

  • Type de signal de sortie  ± 10 V

Autre

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0004

Documents associés