Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les couplemètres CS1060 utilisent un élément sensible équipé de jauges de contrainte à trame pelliculaire associées en pont de Wheatstone. En option, le couplemètre peut recevoir un amplificateur intégré pour une sortie de haut niveau.

Concepteur et producteur de ce capteur, TE CONNECTIVITY propose une vaste gamme d’électroniques de conditionnement permettant l’alimentation du capteur et l’amplification du signal et ainsi fournir une chaîne de mesure complète, appairée, étalonnée et donc prête à l’emploi.

Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Reprise d'effort par carrés mâles
  • Étendue de mesure allant de ±5 à ±7 000 Nm
    (±4 à ± 5 600 lbf. ft)
  • Version en acier inoxydable
  • Sortie par presse-étoupe ou connecteur
  • Amplificateur intégré sur demande
  • Adapté aux utilisations statiques
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple statique

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) 5, 15, 20, 50, 100, 160, 300, 800, 5000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 4, 12, 16, 40, 80, 128, 240, 640, 4000

  • Tension d'alimentation (VDC) 1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,25

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) Statique

  • Type de signal de sortie  ± 2 mV/V, ± 2 V, ± 5 V

Autre

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue