Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le couplemètre statique CS1120 est conçu avec un élément sensible équipé de jauges de contrainte métalliques à trame pelliculaire, associées en pont de Wheatstone. Avec une option de sortie analogique haut niveau, intégrée au capteur confère à ce modèle, une grandepolyvalence et une facilité d’utilisation et d’exploitation.  Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

Concepteur et producteur de ce capteur, TE CONNECTIVITY propose une vaste gammed’électroniques de conditionnement permettant l’alimentation du capteur et l’amplification du signal et ainsi fournir une chaîne de mesure complète, appairée, étalonnée et donc prête à l’emploi.

Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Raccordement mécanique par arbre claveté
  • Étendue de mesure allant de ±5 à ±2 500 Nm (±4 à ±2 000 lbf.ft)
  • Version acier inoxydable
  • Sortie par presse-étoupe ou connecteur
  • Version haut niveau (amplificateur intégré) en option
  • Convient aux applications statiques
  • Erreur de linéarité et d'hystérésis combinées ±0,25 %EM
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple statique

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) 15, 20, 25, 100, 200, 300, 800

  • Plage à pleine échelle (lbf) 12, 16, 20, 80, 160, 240, 640

  • Plage à pleine échelle (lbf) 12, 16, 20, 80, 160, 240, 640

  • Tension d'alimentation (VDC) 1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,25

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) Statique

  • Type de signal de sortie  ± 2 mV/V, ± 2 V, ± 5 V

Autre

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0006

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue