Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La transmission sans contact de la tension d'alimentation et du signal de mesure permet un fonctionnement continu avec une faible usure et sans entretien. Le CD9515 est également disponible avec un système de détection de la vitesse en option. L'amplificateur de mesure intégré est alimenté par une tension de 11,5 à 30 Vcc et délivre un signal analogique allant de 0 à ±5 V ainsi qu'une sortie de courant de 10 mA ±8 mA. Grâce à la large gamme de tensions d'alimentation, le capteur peut être utilisé directement sur un API. Ce transducteur ne doit être utilisé qu'avec les raccords spécialement conçus à cet effet.

AVANTAGES

  • Gamme pleine échelle 5 à 1 000 Nm
  • Large plage de tension d'entrée
  • Sortie de courant et sortie de tension
  • Petite silhouette
  • Précision de mesure : ≤ 0,5 % à pleine échelle
  • Détection de vitesse (en option)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple sans contact

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) 5 – 1000

  • Tension d'alimentation (VDC) 11,5 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,3

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) 9000 – 22000

  • Type de signal de sortie  ± 5 V

Autre

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±2.5/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1/50

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0010

Documents associés

Spécifications du produit