Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact
3
-
Disposition des contacts
3PST, 3PST-NO, 3PST-NO-DB, 3 types A 3PST-NO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
50, 60, 70, 75, 110, 130, 175, 200, 240, 250, 260, 275, 350, 500, 800
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
28, 32, 38
Caractéristiques du corps
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A, Connecteur de fil, Goujon 8-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
1/4-28 UNF-2A, Borne 1/4-28 UNF-2A, Borne 10-32 UNF-2A, Borne 3/8-24 UNF-2A, Borne 8-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A, Connecteur, Goujon 8-32 UNC-2A
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur châssis
Fonctionnement/Application
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Verrouillage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TPST-AC-CONT