Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de paroi  Paroi unique

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteurs  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur du fil (base)  Noir, Rouge

  • Matériau de l'isolant  Polyoléfine flexible

  • Couleur du câble  Noir

  • Matériau du conducteur  Cuivre étamé, Cuivre revêtu d’étain

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 5.2, 12,5

  • Diamètre extérieur du câble (in) .205, 0,492

  • Diamètres du conducteur  3,6 mm [ 0,142 in ]

  • Dimension du fil (mm²) 6, 25

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Puissance, TR16

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-55 – 125

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TR-CABLE

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue