Le capteur de trafic piézoélectrique RoadTrax BL Brass Linguini (BL) est conçu pour une installation permanente ou temporaire dans ou sur la surface de la route pour collecter des données sur le trafic.
Type de capteur:Capteurs de trafic piézoélectriques
Disponible depuis
Aperçu
Le capteur de trafic piézoélectrique RoadTrax BL est disponible à la fois en tant que capteur de classe I (pesée en mouvement) et de classe II (comptage, classification, péages, feux rouges, etc.).
La construction unique du capteur permet une installation directe dans la route dans un format flexible permettant de s'adapter au profil de la route. La construction plate du capteur assure un rejet inhérent du bruit de la route lié aux virages, aux voies adjacentes et à l'onde formée par des véhicules qui approchent. La petite coupure dans la route minimise les dommages causés à la chaussée, accélère l’installation et réduit la quantité de coulis utilisée pour l’installation. Le capteur RoadTrax BL est disponible à la fois en tant que capteur de classe I pour le plus haut niveau d’uniformité nécessaire pour les applications de pesage en mouvement et en tant que capteur de classe II qui est plus rentable pour le comptage, la classification, les postes de péage à grande vitesse, la détection de vitesse et les caméras de feux rouges.
Les capteurs d’essieu RoadTrax BL de TE sont fabriqués avec notre câble PVDF (piézoélectrique) unique pour la surveillance dynamique du trafic routier. Hautement précis pour la vitesse et la classification, robustes, peu coûteux, faciles à installer et offrant un excellent rapport signal/bruit, ces capteurs présentent une valeur considérable.
Noyau central : fil de cuivre plaqué argent, tressé, plat, calibre 16
Matériau piézoélectrique : film piézoélectrique PVDF enveloppé en spirale avec un coefficient piézoélectrique nominal de 34 pC/N
Gaine extérieure : laiton de 0,016" d’épaisseur, CDA-260, ASTM B587-88
Dimensions finales : 0,260" de large x 0,063" d’épaisseur ; 0,005"
Câble de signal passif : type RG 58 avec une gaine extérieure souterraine/enterrée directe. Le diamètre extérieur du câble est de 0,187" (4,75 mm). La capacité nominale du câble est de 27 pF/pi (89 pF/m).
Supports : Deux tailles de supports d’installation sont incluses avec les capteurs, des supports 3/4" (petits) et des supports 1" (grands). Il y a un support (grand et petit) par 6" (150 mm) de longueur de capteur.
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Type de capteur Capteurs de trafic piézoélectriques