Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le capteur QL WIM permet de mesurer avec précision le poids des véhicules lourds en condition de trafic roulant.

Avantages

  • Technologie de détection à quartz
  • Haute sensibilité, sortie de charge
  • Hauteur réduite du capteur pour une installation plus facile dans la chaussée.
  • Mesures de basses à hautes vitesses
  • Large plage de poids possible
  • Faible coefficient de température 
  • Haute précision de mesure, stabilité et uniformité à long terme
  • Construction mécanique robuste

Applications

  • Pesage de véhicules en mouvement
  • Protection des ponts
  • Contrôle direct du poids
  • Design de la chaussée 
  • Pesage au péage
  • Surveillance des flux de trafic
  • Présélection pour le surpoids
  • Contrôle de surcharge
  • Collecte de données de trafic pour le design et la gestion des chaussées

Conformité

Le capteur QL WIM répond aux exigences de l'UE, COST 323 A (5), de la norme américaine ASTM 1318-09 Type III et de la norme chinoise GB/T 21296-2007. Il est destiné à être utilisé pour la présélection à vitesse moyenne des véhicules en surcharge et pour le pesage au péage. En combinaison avec un amplificateur de charge et un système de traitement du signal, il mesure avec précision à des vitesses allant de 5 à 200 km/h.

 

Remarque : Les performances finales du système (précision du pesage et plage de vitesse) dépendent de l'état de la chaussée, de la qualité de l'installation, des algorithmes du système WIM et d'autres variables.

  1. Capteur de trafic à pesage dynamique QL (anglais)

Le capteur de trafic à pesage dynamique QL Quartz fournit des données de pesage précises pour les poids bruts du véhicule et les charges individuelles par essieu sur une large gamme de vitesses, de poids et de températures. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

FAQ
  • Quelle sera la durée de vie du capteur QL Weigh-In-Motion (QL WIM) dans la chaussée ?

Le capteur QL Quartz WIM est conçu pour une longue durée de vie dans la chaussée.  Lors de la conception du capteur, une analyse par éléments finis par ordinateur a été effectuée sur la section transversale en aluminium pour s’assurer que, même avec les charges répétitives les plus lourdes, aucune partie de la structure ne dépassait les limites plastiques du matériau.  De plus, les composants utilisés dans la conception et la construction du capteur ont fait leurs preuves.  Le capteur est entièrement blindé afin de ne pas être affecté par les interférences électriques ou la foudre.  Comme pour tout capteur routier, la durée de vie du capteur sera influencée par la qualité de la chaussée.  La section de chaussée où le capteur QL Quartz Weigh-In-Motion est installé doit être conforme à la norme ASTM 1318-09 ou aux guides de conception COST 323.

 

  • Quelle interface électronique est nécessaire ?

Le capteur QL Quartz Weigh-In-Motion est conçu pour être utilisé avec les systèmes WIM disponibles dans le commerce et disposant d'une carte d'interface Piezo. Le QL génère une charge qui est ensuite généralement numérisée pour analyser le poids de l’essieu et du véhicule.  Le QL donne un signal de passage négatif, comme les autres capteurs du marché.

 

 

  • Le capteur QL Quartz Quartz Weigh-In-Motion peut-il être installé dans l’asphalte ou le béton ?

Le capteur QL WIM peut être installé dans l'asphalte ou le béton (ciment Portland).  La durée de vie d’une chaussée en ciment Portland est généralement plus longue que celle d’une chaussée asphaltée.  Par conséquent, il est normalement recommandé d'installer le capteur QL WIM dans une chaussée en ciment Portland. Cependant, de nombreuses installations se feront sur des routes asphaltées.  Il est essentiel que la route soit en bon état, sans fissures ni raccords au niveau des capteurs.  La chaussée doit être suffisamment épaisse pour supporter les charges prévues.  Et elle doit être lisse et plate avant et après le capteur conformément aux directives ASTM/COST 323.

 

  • Existe-t-il un coulis d'installation pour le capteur QL Quartz Weigh-In-Motion ?

Un coulis d’installation est disponible auprès de TE Connectivity.  Il s'agit d'une époxy spécialement formulée vendue sous forme de kit.  Un kit suffira pour installer 1 capteur. Le kit se compose de 3 éléments : la résine, le durcisseur et un matériau de remplissage en silice.  Des instructions sont fournies dans le kit ainsi que des instructions d’installation avec chacun des capteurs.  L'époxy doit être mélangée selon les instructions à l'aide d'une pale de mélange et d'une perceuse électrique.  L'époxy doit être versée partiellement dans la fente découpée et préparée, puis étalée sur les côtés.  Le capteur est ensuite positionné dans la fente et la résine époxyde restante est ajoutée.

     

  • Le QL Quartz Weigh-In-Motion peut-il atteindre la précision ASTM ou COST 323 ?

La précision que l'on peut obtenir avec le capteur WIM QL Quartz dépend de divers facteurs, dont le nombre de capteurs utilisés et leur configuration, le système WIM utilisé et la qualité de la chaussée.  Les normes ASTM 1318-09 III et COST 323 A(5) peuvent être atteintes avec le capteur QL dans des applications routières réelles.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur WIM à quartz

Dimensions

  • Longueur (m) 1, 2, 1,75, 1,5, 0,5

  • Longueur (ft) 3.28, 4,92, 1,64, 6,56, 5,74

  • Longueur du câble (m) 40, 100

  • Longueur du câble (ft) 131.24, 328.1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TRA0009

Documents associés
Aucun document disponible.