Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précision (%) ± 2

  • Type de capteur  RHT

  • Type de signal  Analogique, Numérique

Caractéristiques électriques

  • Résistance aux décharges électrostatiques (kV) ± 8

  • Tension d'alimentation (crête) (V) 5.5

  • Consommation de courant (mA) 1, 161

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Plage d'humidité de fonctionnement (%RH) 0 – 100

  • Précision de la température (°C) ± .2

Autre

  • Temps de réponse (seconds) 3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TRS0001

Documents associés
Aucun document disponible.