Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le résolveur à bobine unique (également connu sous le nom de résolveur à réluctance) est un capteur de position rotatif inductif qui est utilisé pour déterminer la position du rotor dans les moteurs électriques.  Il fonctionne comme un transformateur, avec une bobine primaire et deux bobines secondaires, où l'amplitude des tensions secondaires est modulée par le rotor afin d'obtenir des signaux sinusoïdaux et cosinusoïdaux. Dans les véhicules électriques, le capteur de position du rotor est l'un des composants techniques les plus importants pour un contrôle précis et efficace du moteur, ce qui permet par conséquent d'éviter les pertes de rendement, les vibrations et le bruit.

Principales caractéristiques

  • Plage de température : -40 °C à +150 °C
  • Précision : ±1° électrique
  • Plage de vitesse : jusqu'à 20 000 tr/min
  • Grand nombre de variantes disponibles
  • Option de capteur de température combiné
  • Compatibilité avec l'huile ou le glycol
  • ASIL D au niveau du système
  • Câble préassemblé et interface de connecteur personnalisés
  • Performances haute précision avec excentricité (statique/dynamique)
  • Robuste face aux champs extérieurs

Applications

  • Moteurs électriques pour le transport automobile, industriel et commercial
ligne horizontale

Tolérant aux pannes

Protection contre l'excentricité et les champs externes par le biais de systèmes brevetés

Notre résolveur à bobine unique est doté de solutions brevetées conçues pour améliorer l'immunité contre les champs magnétiques externes qui peuvent provenir des enroulements du moteur et/ou des aimants permanents sur l'arbre.

 

De plus, la géométrie unique du rotor permet d'améliorer la précision en cas d'excentricité.

Solutions complètes

En tant que prestataire exclusif, nous sommes en mesure de vous proposer des capteurs de position de rotor avec tous les éléments nécessaires pour une intégration complète, y compris les connecteurs, les câbles et les capteurs supplémentaires tels que les capteurs de température CTN. Cette approche permet de rationaliser la compatibilité et l'efficacité des systèmes.

ligne horizontale

Contactez-nous

Chez TE Connectivity, nous offrons une assistance spécialisée pour la conception et l'intégration d'une gamme complète de résolveurs adaptés à des besoins spécifiques. Au-delà des conseils, nous aidons à sélectionner les sous-composants et les pièces de connexion, en offrant la possibilité de livrer ces composants pré-assemblés avec les résolveurs.

Grâce à notre présence mondiale, nous fournissons une assistance technique et commerciale accessible dans toutes les principales régions, ce qui facilite l'intégration des produits.




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Position rotative

  • Technologie  Résolveur à bobine unique

Fonctionnement/Application

  • Catégorie de fonctionnement  Moteur électrique

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 150

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TRS0003

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue