Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur H2TD est un élément de détection de l'humidité relative qui mesure la température ambiante et la température des pare-brises. Monté sur le pare-brise, le capteur calcule la température du point de rosée avec une grande précision et un temps de réponse rapide, ce qui permet au système de climatisation d'optimiser la consommation d'énergie.

Principales caractéristiques

  • Mesures précises de la température du point de rosée, de l'humidité relative et de la température des pare-brises
  • Compact pour une intégration parfaite
  • Temps de réponse rapide
  • Protocole LIN (Local Interconnect Network – Réseau interconnecté local)

Applications

  • Prévention de la buée sur les pare-brises
  • Mesure de l'humidité/la température des habitacles
  • Système CVC automobile
ligne horizontale

Économies d'énergie

Le système CVC est le deuxième plus grand consommateur d'énergie après le groupe motopropulseur d'un véhicule. Grâce au capteur H2TD, le système de climatisation n'est activé qu'en cas de besoin (à une vitesse de ventilateur contrôlée) afin d'assurer le confort des passagers ou d'éviter la buée, de réduire la consommation globale et d'augmenter l'autonomie.

Les meilleures performances de leur catégorie

Les capteurs autonomes tels que H2TD ne sont pas affectés par les perturbations environnementales ; auto-échauffement thermique induit par les caméras, le LIDAR, etc. En raison de sa taille compacte, le capteur peut être installé à un endroit pratique, ce qui permet d'optimiser les performances. Le capteur H2TD s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience de TE dans les capteurs de prévention de la buée. 

Confort et sécurité des passagers

L'apparition de buée et l'humidité dans l'air sont des sources de conditions de conduite dangereuses et d'inconfort pour les passagers. Le capteur antibuée de TE, utilisé avec une logique adaptée, empêche les pare-brises de s'embuer et permet de maintenir le niveau d'humidité relative approprié pour le confort des passagers.




Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  RHT

  • Type de signal  Numérique

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (crête) (V) 9, 16

  • Consommation de courant (mA) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 90

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TRS0005

Documents associés

Fichiers CAO

Fiches techniques et pages de catalogue