Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Géométrie de la prise
Y
-
Garniture
PowerGel, PU RAPID 4300B/GUROFLEX, Résine de polyuréthane
-
Matière
Polyuréthane en deux parties
-
Durée limite de stockage
3 ans, Illimité
-
Étanchéité du boîtier
Attache
-
Options
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de joint pour câbles
Mousse
-
Type de connecteur
Connecteur à coincement conique, Mécanique
-
Conditionnement de la résine (D/C)
Poches à double compartiment
-
Type d'installation
Résine
-
Type de produit
Boîte de connexion, Boîte de raccordement, Capuchon d’extrémité, Jonction avec connecteur, Raccord en gel LV, Raccord en ligne, Trousse de dérivation
-
Type de blindage du câble
Divers LV, Fil de cuivre, Gaine de plomb
-
Type de fermeture
Clip
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max)
1, 0
-
Nombre de conducteur
1, 4
-
Nombre de fils principaux (max)
1, 2
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 12, 0,6/1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir, Orange, Transparent
-
Flexibilité
Semi-flexible
-
Matériau de l'isolant
Plastique, XLPE/EPR
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique
Serre-câble
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage
Non, SWA
Dimensions
-
Sections de câble compatibles - dérivation (max) (mm²)
6, 16, 35, 70, 120, 185, 300
-
Hauteur (installé) (mm)
40, 57, 150, 190, 600
-
Largeur (installée) (mm)
45, 50, 410, 500, 518, 820
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm)
5, 10
-
Longueur (installé) (mm)
115, 230, 300, 894, 1053, 1090, 1219, 1231, 1996, 2143, 2175, 2288
-
Volume de remplissage (l)
12, 18.9, 30, 41.72, 46.2, 46.94, 83.44, 93.88
-
Type de connexion de câble
Connecteur à serrage mécanique
-
Sections de câble compatibles - dérivation (min) (mm²)
35, 95
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
35, 300, 16 – 25, 70 – 95, 185 – 240, 70 – 300, 120 – 150, 95 – 300, 16 – 35, 185 – 300, 6 – 10
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
350 – 500
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²)
4, 35, 70, 300
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²)
16, 25, 35, 50, 70, 95, 185, 300
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm)
17, 23
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
EN 50393, ENA TS 09 23 Issue 2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton, Palette, Sac, Sac en polypropylène emballé dans un carton
-
Quantité par emballage
1, 12
Autre
-
Utilisation
Câbles d’alimentation, Capuchon d’extrémité flexible pour extrémité de pot, Connexion de liaison à la terre sur les joints de transition, Extérieur et enterré directement, Fixation de terminaison aérienne, Joints/Épissures, Liaison de cale de boîtier de dérivation LV
-
Instructions d'installation
Anglais
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TSJ