Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avantages

  • Technologie ultrasonique éprouvée combinée à une électronique compacte
  • Amélioration des performances dans les liquides aérés
  • Conception rentable pour les espaces restreints et remplacement direct du commutateur à flotteur électro-optique et mécanique

Caractéristiques standard 

  • Haute pression jusqu’à 250 PSIG (1 724 Kpa) 
  • Sortie : sortie relais, 0,5 ampère SPST (normalement ouvert)
  • Sans pièce mobile, facile d’installation
  • Entrée 5 à 30 V CC
  • Les techniques de filtrage numérique améliorent les performances

Fonctionnalités optionnelles

  •  Puissance d’entrée de 3,3 volts
  • Électropolissage
  • Pression plus élevée jusqu’à 500 PSIG (3 447 Kpa)
  • Sortie de boucle d’alimentation ou de relais normalement fermé, humide 20±1 mA ; sec 4±1 mA 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de niveau de liquide ponctuels

  • Type de capteur  Entrefer

Caractéristiques électriques

  • Type de sortie  30 V, relais 3 W

  • Tension d'entrée (VDC) 5 – 30

Dimensions

  • Longueur du câble (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Longueur du câble (ft) 1, 4, 10, 20

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Pression (psi) 250

  • Point de déclenchement / portée de détection  .25 pouce

Autre

  • Taille nominale du filetage  1/2 NPT, 1/4 NPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ULT0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue