Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur à ultrasons
Capteurs de niveau de liquide ponctuels
-
Style de capteur à ultrasons
Entrefer
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC)
5 – 30
-
Type de sortie
Boucle d'alimentation 4 - 20 mA analogique
Dimensions
-
Longueur du câble (m)
.31, 1.22, 3.05, 6.1
-
Longueur du câble (ft)
1, 4, 10, 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pression (psi)
250
-
Point d’actionnement/plage de détection
.25 pouce
Autre
-
Taille nominale du filetage
1/2 NPT, 1/4 NPT
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ULT0002