Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le LL-10 utilise une technologie ultrasonique éprouvée et une électronique intégrale à l’état solide.  Le Solid State Float™ assure un fonctionnement fiable dans pratiquement tous les liquides et élimine les défaillances dues à la durée de vie mécanique finie inhérente à la conception mécanique du flotteur. Avec une électronique entièrement scellée par époxy, combinée à une technologie de détection par ultrasons, Solid State Float™ est conçu pour des années de service sans maintenance.

AVANTAGES

  • Haute pression jusqu’à 1 000 PSIG (6 895 Kpa) 
  • Sortie : sortie relais, 1 ampère SPDT (normalement ouvert) 
  • Sans pièce mobile, facile d’installation 
  • Entrée 5 à 30 V CC 
  • Les techniques de filtrage numérique améliorent les performances 

Options

  • Électropolissage 
  • Température plus élevée jusqu’à 100 °C (212 °F) 
  • Sortie de boucle d’alimentation, 4 – 20 mA 

APPLICATIONS

  • Protection de pompes
  • Réservoirs de stockage
  • Compresseurs
  • Matériel médical et de laboratoire
  • Conduites d’alimentation hydrauliques
  • Détection de film d’huile
  • Réservoirs de liquide de refroidissement
  • Coupure d’eau de chaudière
  • Systèmes d’égouts
  • Canalisations
  • Réservoirs hydrauliques et de lubrification
  • Refroidisseurs  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de niveau de liquide ponctuels

  • Type de capteur  Embout

Caractéristiques électriques

  • Type de sortie  1 A SPDT

  • Tension d'entrée (VDC) 5 – 30

Dimensions

  • Longueur du câble (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Longueur du câble (ft) 1, 4, 10, 20

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Pression (psi) 1000

  • Point de déclenchement / portée de détection  12 pouces, 18 pouces, 2.25 pouces, 24 pouces, 6 pouces

Autre

  • Taille nominale du filetage  3/4 NPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ULT0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue