Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur est conçu pour adhérer à l'extérieur de récipients en plastique d'un diamètre de 2 pouces (50,8 mm) à 10 pouces (254 mm) avec une épaisseur de paroi allant jusqu'à 0,25 pouce (6,35 mm) où il fait office de contrôleur de niveau de liquide haut/bas.  Le capteur se colle à l'extérieur du récipient, sans jamais entrer en contact avec le liquide, ce qui évite toute contamination ou changement de volume. 

AVANTAGES

  • Aucun étalonnage requis
  • Capteur miniature non invasif conçu pour être collé à l’extérieur du conteneur
  • Électronique intégrée avec support de fixation jetable
  • Convient pour les bouteilles en plastique avec des diamètres allant de 2 pouces (50,8 mm) à 10 pouces (254 mm)
  • Indépendant de la couleur, de la transparence, de la forme et de la taille du fond du récipient
  • Pas de changement de volume du liquide
  • Supprime le problème de la contamination des fluides  

APPLICATIONS

  • Analyseur chimique
  • Chimie immunologique
  • Chromatographie
  • Dialyse rénale
  • Chimie médicale
  • Système de laser médical
  • Hémodialyse
  • Semi-conducteur
  • Gestion des déchets 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de détection d’air ponctuels

  • Type de capteur  Non invasif

Caractéristiques électriques

  • Type de sortie  TTL (haut), conditions sèches

  • Tension d'entrée (VDC) 5 – 24

Dimensions

  • Longueur du câble  .31 m [ 1 ft ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Point de déclenchement / portée de détection  Variable

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ULT0008

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue