Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le fût en aluminium de nos cosses bimétalliques VCXI est doté d’une vis autocassante qui garantit l’application du bon couple, par conséquent, une force de contact optimale est générée et la résistance de connexion, minimisée. Aucun outil spécifique n’est nécessaire, et une seule vis suffit pour assurer le serrage de ces cosses de vis autocassantes bimétalliques. La surface intérieure de la pièce en aluminium est rainurée au stade de la fabrication et graissée, afin d’accroître la surface de contact, la préhension du câble et de casser la couche d’alumine. Nos cosses VCXI sont conçues pour connecter un conducteur en aluminium ou en cuivre à une barre de cuivre dans les applications basse tension (<1kV).

barre

Principales caractéristiques

  • Accepte les câbles en aluminium ou en cuivre
  • Plage en cuivre compatible avec les barres cuivre des appareillages
  • Stock réduit, seulement 5 modèles pour couvrir la gamme 25 à 500 mm² (240mm² pour le cuivre)
  • Compact, peut être monté dans un disjoncteur
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : de quoi est faite la cosse à vis autocassante bimétallique VCXI de TE ?

Réponse : le fût de notre cosse à vis autocassante bimétallique VCXI est en aluminium et sa plage est en cuivre. Les deux pièces sont soudées ensemble à l’aide de la technologie de soudage par friction.

 

Question : à quoi sert la cosse VCXI ?

Réponse : notre VCXI sert à connecter des conducteurs industriels en aluminium ou en cuivre à une barre de cuivre.

 

Question : comment puis-je installer les cosses à vis autocassante bimétalliques de TE ?

Réponse : nos cosses VCXI sont équipées de vis à têtes autocassantes, ce qui garantit que le bon couple est appliqué à chaque vis et que, par conséquent, une force de contact optimale est générée. Cela minimise la résistance de connexion. Il suffit d'une clé standard pour serrer les vis à tête autocassante qui contrôlent le couple de serrage.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Diamètre de la vis de raccordement  M12

  • Type d'installation  Vis autocassante

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Non

  • Nombre de vis  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériau  Aluminium, Cuivre

  • Avec paroi interne  Oui

Dimensions

  • Dimension de la vis (cote sur plats) (mm) 10, 13

  • Diamètre intérieur (mm) 20

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 250, 1/0 – 4/0, 4/0 – 250, 4/0 – 350, 4 – 1/0, 4 – 2/0, 500 – 1000

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 25 – 70, 50 – 120, 25 – 50, 95 – 185, 95 – 120, 120 – 185, 50 – 95, 240 – 500, 150 – 185, 150 – 300

  • Diamètre du trou de bornage  6, 10, 12, 13, 16

Fonctionnement/Application

  • Type de produit  Cosse

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 61238-1 Class A

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Mondial

Autre

  • Type de gabarit du conducteur  Métrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-VCXI

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue