Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
2000
-
Résistance de la bobine (Ω)
60,75 – 74,25, 1728 – 2112, 432 – 528, 108 – 132
-
Contact limitant le courant continu (A)
32
-
Charge de commutation du contact (Min)
1 000 mA à 5 V CC
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
277
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
16
-
Courant de la bobine (A)
.025, .05, .1, .133
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
16
-
Courant nominal du contact (A)
32
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
9, 12, 24, 48
-
Tension nominale du contact (VAC)
277
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
1,2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Poids
16 g [ .564 oz ]
-
Type de boîtier
Résistante au flux et compatible avec le brasage automatique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
16 mm [ .629 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
3 mm [ .118 in ]
-
Hauteur
20.6 mm [ .811 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
5 mm [ .197 in ]
-
Longueur
21.5 mm [ .846 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTII
-
Température ambiante (max)
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure à la vague
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau/boîte
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
95 – 105
-
Classe de puissance de la bobine (W)
1,1 – 1,3
-
Classe de courant du contact (A)
16 – 32
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
21,1 – 21,9
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
15,6 – 16,4
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-Z30-T91