Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Autre
-
Classe de puissance de la bobine
0 – 1,7 W [ 3 – 4 VA ]
-
Classe de température ambiante (°C)
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A)
30 – 50, 0 – 50, 0 – 3
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
50 – 60, 60 – 70
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
30 – 40
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Charge de commutation du contact (Min)
500 mA à 12 V
-
Contact limitant le courant continu (A)
45, 50
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
600
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
70, 50
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
1500
-
Résistance de la bobine (Ω)
86, 345, 886, 1390, 344
-
Courant de la bobine (A)
.13, .07, .14, .035
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
50
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA)
4
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
1500
-
Courant nominal du contact (A)
67,5, 50, 75
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
120
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
12, 48, 24
-
Tension nominale du contact (VAC)
277
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
1.7
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau, Lot
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Alliage Ag, AgSnOInO
-
Matériau de placage des contacts
Argent nickel
Dimensions
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (mm)
8
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (in)
.31, .315
-
Hauteur (mm)
30.73, 26,42
-
Hauteur (in)
1.21, 1.04
-
Longueur (mm)
52.32, 68.58
-
Longueur (in)
2.05, 2.7
-
Largeur
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm)
8
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (in)
.31, .315
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII, RTI
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs
100G, 11 ms
-
Type de courant
CC, CA
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contact unique
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Disposition des contacts
2 types A DPST-NO
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
81, 86, 81.35
-
Couleur principale
Naturel
-
Type de boîtier
Protégé contre la poussière, Soudage automatique résistant au flux et lavable
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Collerette avec fentes de montage
-
Type de montage
Panneau, Circuit imprimé
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Bornes de raccordement rapide, Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder, Bornes de raccordement rapide
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-Z30-T92H