Produit | N° de pièce TE | Documents | Disposition des contacts | Type de courant | Tension nominale de la bobine | Tension nominale du contact | Puissance nominale de la bobine CC | Type de connexion et de raccordement au réseau | Type de connexion et de raccordement de la bobine | Type de montage | Type de boîtier | Température ambiante (max) | Classe de largeur (mécanique) | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 1956024-9 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-5 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-6 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-8 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 60 VDC | 250 VAC | 0,176 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1415068-1 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-6 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1-1956024-0 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-7 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 60 VDC | 250 VAC | 0,176 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416101-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 240 VAC | 0,184 W | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1416101-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CA | - | 240 VAC | - | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1416101-0 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1956024-3 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1956024-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 9-1415067-1 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416101-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1956024-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches pour support | Broches pour support | Montage sur support | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416100-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1416100-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CA | - | 240 VAC | - | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 3-1393236-5 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-2 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-5 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1393236-7 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-7 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 8-1415067-1 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 5-1415063-1 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416100-0 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 240 VAC | .22 W | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1-1393236-3 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 1-1415068-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 5 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1416100-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 240 VAC | 0,184 W | Bornes filetées | Bornes filetées | Rail DIN | Protégé contre la poussière | 55 °C | 6 – 8 mm | - |
| 1393236-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-4 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-5 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-8 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-1 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1393236-2 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 2-1415068-1 | PDF 3D | 1 type A SPST-NO | CC | 12 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-0 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 24 VDC | 250 VAC | .17 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |
| 3-1393236-9 | PDF 3D | 1 type C SPDT-CO | CC | 48 VDC | 250 VAC | 0,217 W | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 0 – 6 mm | - |