Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Matériau  PC-ABS

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Capot pour goulotte de câblage

Dimensions

  • Hauteur (mm) 11.5, 11.48, 11.76, 11.77

  • Hauteur (in) .453, .452, .463

  • Longueur  2000 mm [ 78.74 in ]

  • Largeur (mm) 25, 60, 80, 40

  • Largeur (in) 1.575, .984, 3.15, 2.362

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  3, 4, 6, 7

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-Z62-W1-CH

Documents associés