Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Conduit de câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris
-
Matériau
PVC
Dimensions
-
Hauteur (mm)
30, 40, 60, 80, 100
-
Hauteur (in)
1.181, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937
-
Longueur
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Largeur (mm)
25, 40, 60, 80, 100, 120
-
Largeur (in)
.984, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937, 4.724
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-Z62-W1-DP