Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
50, 56, 84, 196, 280, 399, 475
-
Nombre de conducteurs
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Vert
-
Couleur du fil (base)
Jaune, Noir
-
Matériau de l'isolant
ZEROHAL
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
14.7, 19,1, 10,9, 4,69, 5,49, 12,3
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.185, .216, 0,579, 0,429, 0,484, 0,752
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
14.7, 19,1, 10,9, 4,69, 5,49, 12,3
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm)
2,69, 3,29, 9,7, 11,9, 16,1, 3,96, 8,3
-
Diamètres du conducteur (mm)
2,48, 7,04, 14,3, 1,94, 8,3, 10,3
-
Diamètres du conducteur (mm)
2,48, 7,04, 14,3, 1,94, 8,3, 10,3
-
Diamètres du conducteur (in)
0,277, 0,098, 0,327, 0,076, 0,563, 0,406
-
Dimension du fil (mm²)
2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 95
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Puissance, ZHI15
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ZHI-CABLE