Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Longueur de l'extrémité (mm):
500
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus, Cosse à serrage mécanique comprise (M16, conducteur)
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Norvégien
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
19/33(36)
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
185 – 400
-
Diamètres d'isolant compatibles :
32,4 – 42,8 mm [ 1,275 – 1,685 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
140 mm [ 5,511 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
3