Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Carburant pour turbine, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de dégivrage
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Longueur :
279.4 mm [ 11 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
31.75 mm [ 1.25 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
31.75 – 76.2 mm [ 1.25 – 3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
90
-
Propriétés de résistance :
Humidité
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 90
-
Température de rétreint (°C):
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Fluides, Humidité
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque