Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation
-
Instructions d'installation :
Allemand
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de joint pour câbles :
Mastic
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Matière :
Silicone
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Type de produit :
Jonction droite
-
Type de blindage du câble :
Neutre concentrique, FS, Ruban
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Caoutchouc en silicone
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
185 – 400
-
Diamètres d'isolant compatibles :
27,4 – 37,8 mm [ 1,07 – 1,48 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
400
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
185
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
15,5 – 24,6 mm [ 0,61 – 0,968 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
35 – 49 mm [ 1.37 – 1.92 in ]
Fonctionnalités de configuration