Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Silicone
-
Cosses mécaniques incluses (blindage) :
Non
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Non
-
Technologie :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de produit :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Isolation :
Caoutchouc de silicone
-
Type de blindage du câble :
FS, Neutre concentrique, Ruban
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Cosses à sertir comprises (conducteur) :
Non
-
Famille de produits :
CSJA
-
Cosses mécaniques incluses (conducteur) :
Non
-
Joint de câble :
Mastic
-
Structure :
Rétractable à froid
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Manchon à sertir inclus (blindage) :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36, ≤ 42
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur :
Noir
-
Orientation de la cloison :
Horizontal/vertical
-
Isolant extérieur :
Tube
Dimensions
-
Diamètre d'application (max) (mm):
49.2
-
Diamètre d'application (min) (mm):
34.9
-
Gamme de section (mm²):
630
-
Diamètre de l'isolant :
45.8 – 49.2 mm [ 1.8 – 1.93 in ]
-
Section du câble (max) (principal) (mm²):
630
-
Section du câble (min) (principal) (mm²):
630
-
Diamètre du conducteur :
29.3 – 32.5 mm [ 1.15 – 1.279 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
56 – 61 mm [ 2.2 – 2.4 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation
-
Instructions d'installation :
Anglais