Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de joint pour câbles :
Mastic
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Matière :
Silicone
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Type de produit :
Jonction droite
-
Type de blindage du câble :
Neutre concentrique, FS, Ruban
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Caoutchouc en silicone
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
400 – 630
-
Diamètres d'isolant compatibles :
35,1 – 44 mm [ 1,38 – 1,73 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
630
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
400
-
Diamètre extérieur de la gaine :
43 – 57 mm [ 1.69 – 2.24 in ]
Fonctionnalités de configuration