Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Carburant pour turbine, Huile lubrifiante, Carburant d’aviation, Fluide hydraulique, Liquide de dégivrage, Eau
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Matériau :
Polyoléfine, Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type :
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi :
Paroi unique
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Longueur :
1219.2 mm [ 48 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
3.81 – 10.16 mm [ .15 – .4 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
90
-
Propriétés de résistance :
Humidité
-
Type d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 110
-
Température de rétreint (°C):
121
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Humidité, Fluides, Abrasion
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
République tchèque
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme