Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Série :
630A, 1250A
-
Type d'installation :
Mécanique
-
Avec blindage :
Blindé
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12, ≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
21,2 – 34,6
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 240, 150 – 240
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Type de produit :
Connecteur en T
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD629.1-S2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Amériques, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais