Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Connecteur séparable
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Série :
1250A, 630A
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Isolation :
Polymérique
-
Avec blindage :
Blindé
-
Famille de produits :
RSTI
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12, ≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Diamètre du conducteur (mm):
10.3 – 19.2
-
Diamètre de l'isolant (mm):
21.2 – 34.6
-
Gamme de section (mm²):
95 – 240, 150 – 240
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Sans émissions :
Oui
-
Émission non toxique et non corrosive :
Oui
-
Type d'application :
Connecteur en T
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
HD629.1-S2
-
Indice UL :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, EMEA
Autre
-
Instructions d'installation :
Slovène