Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD629.1-S2
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Type de produit :
Connecteur en T
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Mécanique
-
Série :
1250A, 630A
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Avec blindage :
Blindé
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24, ≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
21,2 – 34,6
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
185 – 300
Fonctionnalités de configuration