Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Longueur de l'extrémité (mm):
550
-
Durée limite de stockage :
Illimité
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
3
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Ruban
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
150 – 300
-
Diamètres d'isolant compatibles :
26,4 – 34,3 mm [ 1,039 – 1,35 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
115 mm [ 4,527 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
GB/T 12706.4, IEC 60502-4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1