Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Ruban/fil
-
Longueur de l'extrémité (mm):
1000
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4
-
Niveau de pollution (IEC 60815) :
IV
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 42
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
97 – 105 mm [ 3,81 – 4,13 in ]
-
Longueur (installé) :
1000 mm [ 39.37 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme