Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Humidité
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Ignifuge
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Flexible
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Rond
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs mécaniques
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm):
9
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm):
3
-
Longueur (mm):
1000
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
1.4
-
Épaisseur de la paroi :
Moyenne
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme