Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre du blindage du câble (max) :
5.3 mm [ .21 in ]
-
Diamètre du blindage du câble (min) :
2.4 mm [ .095 in ]
-
Diamètre du faisceau de câbles compatible (max) :
6.9 mm [ .27 in ]
-
Diamètre de faisceau compatible (min) :
3.1 mm [ .18 in ]
-
Diamètre du faisceau de fils compatible (max) :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Caractéristiques du corps
-
Matériau de blindage du dispositif d'interconnexion :
Cuivre imprégné de soudure par flux
-
Type d'insert :
Soudure
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la bague :
Nickel sans électrode
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble et blindage :
Unique, Multi-conducteurs blindés
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme