Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Fil
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
25 – 95, 95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
23 – 33,6, 17,9 – 26
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
0,905 – 1,322, 0,704 – 1,023
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
25
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm):
10,3 – 19,2, 5,2 – 12
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in):
0,204 – 0,472, 0,405 – 0,755
-
Diamètre extérieur de la gaine :
25 mm [ .984 in ]
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère