Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Eau, Liquide de frein
-
Couleur principale :
Transparent
-
Rapport de rétreint :
4:1
-
Matériau :
Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Longueur :
38 mm [ 1.496 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
7.44 mm [ .293 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
1.65 – 7.44 mm [ .065 – .293 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C):
110
-
Propriétés de résistance :
Humidité
-
Type d'inflammabilité :
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 130
-
Température de rétreint (°C):
135
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Non
-
Origine du produit :
Chine, République tchèque