Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Raccord de transition de taille moyenne tension
-
Isolation :
Polymérique
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Connecteurs à serrage mécanique inclus :
Oui
-
Famille de produits :
MXSU
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17.5
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Gamme de section (mm²):
50 – 95, 95 – 240
-
Diamètre de l'isolant (mm):
17.6 – 24, 20.7 – 31.6
-
Diamètre de l'isolant (in):
.692 – .944, .814 – 1.244
-
Section du câble (max) (principal) (mm²):
240
-
Section du câble (min) (principal) (mm²):
50
-
Diamètre du conducteur (mm):
7.7 – 12, 10.3 – 19.2
-
Diamètre du conducteur (in):
.303 – .472, .405 – .755
-
Diamètre extérieur de la gaine :
27 mm [ 1.06 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Transition
Normes de l’industrie
-
Normes :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais