Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Fil
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
240 – 400, 95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
36,2 – 42,8, 27,8 – 37,6
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
1,09 – 1,48, 1,42 – 1,685
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
400
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
95
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm):
17,8 – 24,6, 10,3 – 19,2
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in):
0,7 – 0,968, 0,405 – 0,755
-
Diamètre extérieur de la gaine :
35 mm [ 1.37 in ]
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère