Caractéristiques électriques
-
Résistance CC (nominale) (mΩ):
9
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Longueur :
10 m [ 32.08 ft ]
-
Diamètre d'entrée du câble :
8 – 15 mm [ .315 – .591 in ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Protection de la tresse (%):
90