Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Silicone
-
Technologie de couvercle isolant LV/MV :
Appliqué à froid
-
Type de produit de couvercle isolant LV/MV :
Couverture de ligne
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension du couvercle isolant LV/MV (kV):
≤ 25
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètre du conducteur du couvercle isolant LV/MV :
28 – 44 mm [ 1,125 – 1,75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Équipement :
Conducteurs/fils
-
Type d’application :
Distribution, Sous-station
-
Installation sous tension :
Non
-
Faible teneur en halogène :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de couvercle isolant LV/MV :
Amériques, ANZPAC, Asie, Chine, EMEA