Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de produit :
Raccord de transition de taille moyenne tension
-
Type de blindage du câble :
Fil
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Néerlandais, Flamand, Français
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
1000
-
Diamètres d'isolant compatibles :
49,4 – 53,2 mm [ 1,94 – 2,09 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
1000
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
38,5 – 39,2 mm [ 1,51 – 1,55 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
64 – 67 mm [ 2.51 – 2.63 in ]
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère