Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
SMA
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche SMA
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Jack SMA
-
Type de câble coaxial :
RG 316
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'extrémités connectées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
12.4
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.61 m [ 2 ft ]