Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
RP-SMA vers MHF1
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche RP SMA
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche MHF1
-
Type de câble coaxial :
.81 mm
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'extrémités connectées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du corps :
Or
-
Couleur du câble :
Noir
-
Matériau de la gaine :
PFA
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
34
-
Diamètre extérieur du câble :
.81 mm [ .031 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Autre
-
Matériau diélectrique :
FEP
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.1 – 1 m [ .33 ft ]