Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
-
Type de blindage du câble :
Fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
630 – 800
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
39,2 – 44,7, 44,8 – 46,9
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
1,76 – 1,85, 1,54 – 1,75
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
800
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
630
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm):
32 – 33,8, 29 – 32,5
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in):
1,26 – 1,33, 1,14 – 1,28
-
Diamètre extérieur de la gaine :
50 mm [ 1.96 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand