Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de produit :
Raccord en ligne
Dimensions
-
Type de connexion de câble :
Du plastique au plastique
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
16 – 50
-
Diamètres d'isolant compatibles :
6,5 – 11,4 mm [ 0,255 – 0,448 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
50
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
16
-
Diamètre extérieur de la gaine :
21 – 36 mm [ .83 – 1.41 in ]
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393, DIN V 47640
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions