Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 245
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
300 – 2500
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions