Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Jonction de transition
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Dimensions
-
Type de connexion de câble :
Du papier au plastique
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 150
-
Diamètres d'isolant compatibles :
8,5 – 18,6 mm [ 0,334 – 0,732 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
150
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
35
-
Diamètre extérieur de la gaine :
27 – 54 mm [ 1.06 – 2.12 in ]
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
DIN V 47640, EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1